??
Selezione modello CAD
K0780.42101X30
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0780 - Maniglia a leva con pressore
Lista materiale
K0780.42101X30
BESTKIPP
N. d'ordine
K0780.42101X30
MATERIAL
Materiale
Sfera in acciaio
AUSF
Versione:
con sfera spianata
FORM
Forma
D
GR
Dimensioni
2
X
Filettatura esterna
M10 mm
D
Diametro
13.5 mm
D1
Diametro
18 mm
D2
Diametro
19.5 mm
D3
Diametro
5.6 mm
H
Altezza
28.5 mm
H1
Altezza
6.5 mm
H2
Altezza
17.5 mm
H3
Altezza
41.5 mm
H4
Altezza
45.5 mm
A
Distanza
65 mm
A1
Lunghezza
75 mm
B
Larghezza
9.5 mm
ZZ
N. di denti
20 mm
L
Lunghezza vite
28.3 mm
L1
Lunghezza
- mm
KUGEL
Kugel 0216
7 mm
GEW
Poids
0.0459 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245312115
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions